Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Produktspektrum

Leichtbaudifferenzial

Gewichtsreduktion und Freiraum

Kompakter, leichter, leiser, effizienter und dabei auch noch leistungsstärker – das sind die Attribute des innovativen Leichtbaudifferenzials. Die vollkommen neue Architektur des Bauteils ermöglicht eine Reduzierung des Bauraums um 70 %. Das Leichtbaudifferenzial mit der in Form von Planetenrädern auf einer Ebene angeordneten Zahnrädern mit Stirnverzahnung vermindert das Gewicht gegenüber einem Differenzial in traditioneller Bauform um 30 %. Darüber hinaus ist das Leichtbaudifferenzial ein Schlüsselelement für innovative Elektromobilitätslösungen, wie beispielsweise das eDifferenzial.

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren