Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
INFOGRAFIK
Infografik: Fliehkraftpendel

Fliehkraftpendel

PUBLIKATIONEN
 

Automobil Produktinformation | 2014-08
Zweimassenschwungrad mit Fliehkraftpendel

 
KONTAKT
Produktspektrum

Torsionsdämpfer

Laufruhe im Antriebsstrang

Ein komfortableres Fahrgefühl bei weniger Kraftstoffverbrauch ermöglicht das Zweimassenschwungrad. Diese Innovation hat unter anderem maßgeblich zum Erfolg des Dieselmotors beigetragen.

Das innovative Zweimassenschwungrad mit Fliehkraftpendel ist ein weiteres Schlüsselelement zur Verringerung von Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen bei einem gleichzeitigen Plus an Komfort. Auch für den Motor stehen heute Komponenten zur Schwingungsdämpfung zur Verfügung, wie zum Beispiel Dämpfer für Kurbelwelle und Ausgleichswelle.

 
Download
 
 
 
 
Close

Produkte:

  • Zweimassenschwungrad
  • Ausgleichswellendämpfer
  • Kurbelwellendämpfer
 
 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren