Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2017-01
Rillenkugellager Generation C
Einreihig

 
Produktspektrum

FAG-Kugellager

Kugellager

Rillenkugellager der Generation C

  • äußerst reibungsarm, daher besonders für hohe Drehzahlen geeignet
  • geringe Stoßempfindlichkeit
  • optimiertes Dichtlippenkonzept

Schrägkugellager

  • Anwendung in der Bodenbearbeitung (z.B. Saat- und Pflugscheiben), in Getrieben für Mähbalken und Kreiseleggen
  • für hohe radiale und gleichzeitig axiale Kräfte
  • hohe Kippsteifigkeit bei geringer Reibung

X-life-Vorteil

Durch den von 25° auf 30° erhöhten Druckwinkel im X-life-Design sind die Lager deutlich besser für Axialbelastungen geeignet. Bei einem Betriebsdruckwinkel von > 30° können höhere Axialkräfte aufgenommen werden, und die Lebensdauer erhöht sich signifikant.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren