Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Produktspektrum

Zylinderrollenlager

Zylinderrollenlager

Schaeffler bietet eines der weltweit umfangreichsten Zylinderrollenlager-Programme. Von 20 mm bis 4,25 m Durchmesser sind allein 4.500 Grundausführungen verfügbar. Hinzu kommen zahlreiche Sonderlager.

  • vollrollig für höchste radiale Belastung
  • Käfigausführung für höhere Drehzahlen
  • Einsatz in Getrieben und Antriebsstrang von Ackerschleppern und selbstfahrenden Erntemaschinen
  • auch in X-life-Ausführung erhältlich

Zylinderrollenlager ohne Außenring
ermöglichen sehr kompakte und hoch tragfähige Planetenradlagerungen. Bei dieser Bauweise laufen die Wälzkörper direkt in der Bohrung des Planetenrads. Die Lager können über Anlaufscheiben und Sicherungsring im Planeten axial fixiert werden.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren