Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Produktspektrum

INA-Nadellager

Nadelhülse

Ein wichtiges Funktionselement im Getriebe sind Nadellager – traditionell eine INA-Domäne.

Nadelhülse

  • Nadellager ohne Innenring zum direkten Einsatz auf einer gehärteten Welle
  • maximale Tragfähigkeit auf kleinstem radialen Bauraum
  • in Gehäuse gepresst, dadurch hochsteife Lösung auch ohne massiven Außenring

Massivnadellager

  • für hohe Radialbelastungen bei geringer Bauhöhe
  • auch in X-life-Ausführung mit 50% mehr nomineller Lebensdauer
 
Nadelkranz oder vollrolliger Wälzkörpersatz

Nadelkranz oder vollrolliger Wälzkörpersatz

  • beanspruchen wenig Bauraum bei hoher Leistung
  • Anwendung z.B. in Planetengetrieben von Ackerschleppern
  • Nadelkranz: leichtgewichtige Lösung für hohe Beschleunigungen
  • vollrollig: Einsatz bei hohen Radialbelastungen
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren