Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Produktspektrum

FAG-Pendelrollenlager

FAG-Pendelrollenlager
 
 
 

FAG-Pendelrollenlager sind hoch tragfähige Radiallager. Durch ihre sphärische Innengeometrie können diese Fluchtungsfehler bis +/- 2° ausgleichen.

  • Einsatz in Walzenlagerungen oder Körnerprozessor (Ein Muss: Wenn Wellenbiegung und Fluchtungsfehler in Verbindung mit hohen Belastungen vorliegen)
  • auch in X-life-Ausführung erhältlich, dadurch z.B. Downsizing der Lagerung möglich

FAG-Pendelrollenlager mit Dichtung

  • serienmäßig im Bereich von 40 bis 200 mm Bohrungsdurchmesser
  • kostengünstig und umweltfreundlich, da bis zu 80% weniger Fettverbrauch im Vergleich zu offenen Lagern
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren