Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2007-04
Einreihige Kegelrollenlager
Reihe T7FC in X-life-Qualität

 
 

Technische Produktinformation | 2007-10
Integral-Kegelrollenlager
Reihe JK0S

 
Produktspektrum

FAG-Kegelrollenlager

FAG-Kegelrollenlager
 
FAG-Integralkegelrollenlager JK0S
 
 

FAG-Kegelrollenlager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit Rollenkranz getrennt vom Außenring verbaut werden. Zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das dann spiegelbildlich angeordnet ist.

  • nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf
  • Einsatz in Axialkolbenpumpen, Ritzelwellen, Getrieben und Planetengetrieben
  • auch in X-Life-Ausführung erhältlich

FAG-Integralkegelrollenlager JK0S

  • kostengünstige gedichtete Systemlösung z.B. für Bodenbearbeitung und Sätechnik
  • einbaufertige, selbsthaltende Einheit
  • montagefreundlich: beim Einbau in O-Anordnung stellt sich automatisch das richtige Spiel ein
  • komplett abgedichtet
  • wartungsfrei, da for-life-geschmiert
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren