Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Brücken

Klappbrücken

 

Hafenbrücke Barcelona

Die Hafenbrücke in Barcelona - ein typischer Vertreter von Klappbrücken und zurzeit weltgrößte Doppelklappbrücke - ist in den 4 Klappendrehpunkten mit Großgelenklagern GE 670 DW (Bohrung 670 mm) mit ELGOGLIDE®-Beschichtung bestückt. Die Anbindungen der hydraulischen Antriebszylinder sind ebenfalls als wartungsfreie Gelenke ausgeführt. Zur Anwendung kamen Gelenklager mit 260 und 280 mm Lagerbohrung. Jede Klappe dieses imposanten Bauwerks hat eine Länge von 70 m und wiegt ca. 2000 t.

 
 
 

Klappbrücke Kappeln

Wartungsfreie INA-Großgelenklager sorgen für Funktionssicherheit bei der Klappbrücke in Kappeln an der Schlei. Denn die Lager sind tragzahlstark, reibungsarm und betriebssicher – auch bei schwierigsten Umgebungsbedingungen. Unser Hochleistungs-Gleitbelag ELGOGLIDE® macht jedes Lager wartungsfrei auf Lebenszeit.

 
 
 

Van Brienenoord

Die Klappbrücke Van Brienenoord 2 in Rotterdam, Niederlande, wurde 1990 fertig gestellt. Die ca. 80 m lange und 1900 t schwere Klappe ist in 4 FAG Pendelrollenlagern der Baureihe 240 mit einer Bohrung von 850 mm gelagert. Das Öffnen/Schließen der Klappe besorgt ein Zahnstangenantrieb. Für die Zahnstangenlagerung und die Anlenkung des Zahnstangentriebs kamen ebenfalls FAG Pendelrollenlager zum Einsatz. Der Zahnstangentrieb selbst ist mit FAG Pendelrollenlagern und vollrolligen Zylinderrollenlagern bestückt. Um die Drehlager während der Verkehrslage zu entlasten (notwendiger Schutz bei Wälzlagern vor Stillstandserschütterungen), wurde ein Stützmechanismus in die Brückenkonstruktion integriert, dessen Anlenkpunkte und Stützrollen sich in FAG Pendelrollenlagern bewegen.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren