Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Anwendungen

Brücken

 
 
 

Brücken müssen auch ohne großen Wartungsaufwand problemlos funktionieren - ganz gleich, ob es sich um Dreh-, Klapp-, Zug-, Hub-, Hänge- und Schrägseilbrücken handelt.

Für diese Anforderungen eignen sich unsere Hochleistungsgleitlager mit ELGOGLIDE®-Beschichtung – reibungsarme, stark belastbare Trockengleitlager – ganz besonders. Denn die sind vollkommen wartungsfrei und eignen sich besonders für Schwenkbewegungen.

Bei kleinsten Abmessungen nach ISO 12240 bieten sie die vergleichbar höchsten Leistungsdaten. Grund: Bei geringem Lagergewicht liegen die dynamischen Tragzahlen im obersten Bereich.

Den Zusatz "Hochleistung" vergeben wir übrigens nicht ungeprüft. Im Versuch wurden die Lager unter Schwenkbewegung bis zu 600N/mm² belastet. Dies entspricht immerhin 200% der im Katalog angegebenen dynamischen Tragzahl.

Neben den häufig verwendeten Gleitlagerlösungen für Brücken gibt es aber auch Wälzlageranwendungen, wobei Pendelrollenlager die typische Lagerart darstellen.

 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren