Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Spezialbauten

Teleskope

 
 

Eiscat

Für die Erforschung der Ionosphäre wird die Großantenne "Eiscat" in Tromsö in Norwegen genutzt. In den Drehpunkten zwischen Stütztürmen und Reflektor übertragen FAG Pendelrollenlager mit 320 mm Bohrungsdurchmesser die Gewichtskräfte und die Zusatzkräfte aus Winddruck, Schnee- und Eislasten.

 
 
 

Gammastrahlen Magic Teleskop - La Palma

Das neue Tscherenkow-Teleskop, das den Himmel im Bereich der Gammastrahlen abbildet, öffnet ein Fenster zu den extrem massereichen Schwarzen Löchern, Mikroquasaren und Supernovaüberresten – den energiereichsten Strahlungsquellen im Weltall. Mit seinen 17 Metern Öffnung ist MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov) das größte seiner Art. Optimal lässt sich Magic mit zwei Gleitlagern einstellen, die seitlich an der Achse angebracht sind. Die maximalen Belastungen für die Lager bei Sturm und Vereisung des Teleskops betragen: Frad = 130 kN und Fax = 117 kN (statisch).

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren