Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Axial-Gelenklager

Wartungsfrei mit ELGOGLIDE® und wartungspflichtig in Stahl/Stahl-Ausführung. Durchmesserbereich von ø10mm bis ø360mm.

  • Baueinheiten aus Wellen- und Gehäusescheibe
  • Nehmen vorzugsweise axiale Belastungen auf
  • Lassen neben Schwenkbewegungen auch Kippbewegungen zu
  • Ermöglichen den Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Axial- und Radial-Gelenklager lassen sich so kombinieren, dass Systeme mit sehr hoher axialer und radialer Belastbarkeit entstehen. Diese Lagerkombinationen sind räumlich einstellbar.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren