Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Gleitbuchsen

  • Baueinheiten aus einem Stahlstützkörper mit wartungsfreier PTFE-Gewebe-Gleitschicht (ELGOGLIDE®)
  • Nehmen radiale Belastungen auf
  • Lassen neben Schwenkbewegungen auch lineare Bewegungen auf der Welle zu
  • Ermöglichen axialen Längenausgleich, z.B. bei Temperaturunterschieden
  • Sind mit integrierten Dichtungen erhältlich oder mit externen Dichtungen kombinierbar

Neben dem Katalogprogramm in dem Bereich von ø30mm bis ø200 mm Bohrung bieten wir Ihnen auch Gleitbuchsen bis zu ø1000mm Bohrung - im Bedarfsfall auch größer.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren