Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Radial-Gelenklager

Wartungsfrei sind Radial-Gelenklager mit ELGOGLIDE®-Beschichtung oder anderen Gleitwerkstoffen lieferbar. Die wartungspflichtigen Radial-Gelenklager sind in Stahl/Stahl- oder in Stahl/Bronze-Ausführung erhältlich - Bohrungsdurchmesserbereich von ø5mm bis ø1000mm.

  • Baueinheiten aus Innen- und Außenring
  • Nehmen vorzugsweise radiale Belastungen auf
  • Lassen neben Schwenkbewegungen auch Kippbewegungen zu
  • Ermöglichen den Ausgleich von Fluchtungsfehlern
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren