Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Anwendungen

Radlader – Hubgerüst

Radlader im Einsatz – hohe Belastung für die Lagerstellen (Foto: Ahlmann)

Gerade für das Hubgerüst beim Radlader bieten sich wartungsfreie Lagerungen an. Besonders geeignet sind alle mit ELGOGLIDE® beschichteten Lager. Diese auf der Basis von Teflon®-Gewebe bestehende Gleitschicht macht die Lager Marke INA absolut wartungsfrei.

Sie benötigen keine externe Schmierstoffzufuhr. Das im Gleitbelag enthaltene PTFE sorgt für Funktionssicherheit und gestattet so einen wartungsfreien Betrieb auf Lebenszeit. Oszillierende Bewegungen – zum Beispiel die gerade bei Baumaschinen häufig auftretenden Schwenkbewegungen – können sicher ausgeführt werden. Dafür sorgt die feste und feuchtigkeitsbeständige Verbindung der Gleitschicht mit dem Stahlstützkörper. Insgesamt erhält der Kunde eine Lager-Lösung, die durch ein ausgewogenes Verhältnis aus hoher Belastbarkeit, ausgezeichnetem Verschleiß- und Reibungsverhalten sowie hervorragenden Trockenlaufeigenschaften besticht.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren