Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Fahrantriebe

Zylinderrollenlager mit oder ohne Außenring

 
 
 

Zylinderrollenlager, ein- oder mehrreihig, werden als vollrollige Ausführung oder mit Käfig hergestellt. Sie bestehen aus massiven Außen- und Innenringen mit Zylinderrollen bzw. Zylinderrollenkränzen. Zylinderrollenlager sind sehr steif und radial hoch belastbar. Im Gegensatz zu vollrolligen Ausführungen lassen sich mit Käfig auch höhere Drehzahlen realisieren. Zylinderrollenlager ohne Außenring ermöglichen eine sehr kompakte und hoch tragfähige Planetenradlagerung. Bei dieser Bauweise laufen die Wälzkörper direkt in der Bohrung des Planetenrads. Die Lager können über Anlaufscheiben und Sicherungsring im Planeten axial fixiert werden.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren