Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Berechnungstool

BEARINX-online Easy EMachine - Kostenloses Berechnungsmodul für die Onlineberechnung von E-Motoren und Generatoren

Weitere Informationen und Zugang

 
KONTAKT
Service

Technische Auslegung

 
 
 

Technische Auslegung - BEARINX®

Viele Anwendungen können problemlos mit herkömmlichen Berechnungsmethoden berechnet und ausgelegt werden. Um die Kapazitäten der verwendeten Lager optimal auszunutzen und auch die geeigneten Lagerparameter (Passung, Spiel, Vorspannung, Dichtung Schmierung, etc.) zu wählen, ist eine Beratung des Kunden durch die Experten der Anwendungstechnik anzuraten.

Neben Erfahrungswerten setzen unsere Ingenieure BEARINX® ein, eine von der Schaeffler Gruppe entwickelte Berechnungssoftware, die einzigartig in ihrer Leistungsfähigkeit ist.

Wie mit einem CAD System werden die verschiedensten Anwendungen zunächst an ihren Lagerstellen nachgebildet. Eine vollständige Lagerdatenbank vereinfacht die Auswahl möglicher Lagervarianten, die dann nach Eingabe der Lastdaten und Drehzahlen in kürzester Zeit berechnet werden können. Die Software verwendet die neuesten Erkenntnisse über Lagertragfähigkeiten und ermöglicht eine Vielzahl von Auswertemöglichkeiten.

Das Ergebnis sind detaillierte und fundierte Aussagen über die Belastungen an Welle und Wälzlagern, die bereits während der Konstruktion eines Elektromotors die Basis einer funktions- und kostenoptimierten Lösung bilden.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren