Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Anwendungen

Pack- und Palettierroboter

INA-Rollenumlaufeinheiten in einem Pack- und Palettierroboter: Damit sichert der Maschinenhersteller die Präzision seiner Anlagen auch bei höchsten Belastungen sowie die Prozess-Sicherheit auf Dauer (Bild: KRONES)
 
RUE..-E: höchste Tragfähigkeit und Steifigkeit; kompakte Hochleistungsführungen mit langer Lebensdauer
 
 

Positionieren und Transportieren mit Linearmodulen

Zu- und Abführprozesse sind bevorzugte Einsatzgebiete für die kompakten, hochintegrierten INA-Linearmodule. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen einbaufertige Komplettlösungen an – inklusive Motoren, Getriebe, Steuerungen usw. Je nach Baureihe zeichnen sich die Module durch folgende Vorteile besonders aus:

  • lange Wartungsintervalle
  • lange Achsen
  • hochdynamische Bewegungsabläufe
  • hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit.

Für die verschiedenen Kundenanforderungen gibt es ein eine große Auswahl an Führungssystemen wie Laufrollen-, Kugelumlauf- oder Wellenführungen. Das gleiche gilt für die Antriebselemente. Hier kann zwischen Zahnriemen-, Spindel- oder Linearmotor-Antrieben gewählt werden. Speziallösungen wie Teleskopmodul, Klemm-Modul oder Modul mit zwei oder mehr Führungswagen runden das Angebot ab.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren