Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Direktantriebe

Torque-Motor vom Typ RI: kompakt und kraftvoll
 
Lineares System DDS24: präzise und dynamisch
 
 

Antrieb mit System: dynamisch, flexibel, präzise

Direktantriebe der Schaeffler-Tochter IDAM (INA – Drives & Mechatronics) sind technologieführend und bieten für jede Anwendung die richtige Lösung. Zu den Pluspunkten der nahezu verschleißfreien Antriebe zählen hohe Drehzahl- und Geschwindigkeitsvarianz, sehr gute Dynamik und Steifigkeit und damit Bahntreue, hohe Endgeschwindigkeiten, hohes Beschleunigungs- und Bremsvermögen sowie höchste Positionier- und Wiederholgenauigkeit. Angeboten werden lineare, rotative und 2-Koordinaten-Direktantriebe in einem breiten Größen- und Leistungsspektrum sowie alle zu deren Betrieb nötigen Elektronikbaugruppen.

Linearmotoren

Die Motoren der L1-Serie eignen sich hervorragend für Handlingsysteme und die Bewegung von geringen und mittleren Massen. Sie erfüllen höchste Genauigkeits- und Dynamikanforderungen. Die L1-Serie gehört zu den genuteten, linearen Synchronmotoren. Durch die kompakte Bauform und hohe Leistungsdichte sind diese Antriebe prädestiniert für kleine und mittlere Positioniereinheiten. Die Motorkonstruktion ist einfach und kostensparend.

Torquemotoren

IDAM-Torquemotoren sind ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Drehmoment und bestes Gleichlaufverhalten gefordert werden. Genutete High-Torque-Synchronmotoren in Innen- und Außenläuferausführung bestechen durch effiziente Kraftausbeute, maximale Leistungsdichte, hohes Beschleunigungsvermögen sowie hohe Endgeschwindigkeiten. Diese Kraftpakete arbeiten berührungslos, ohne Verschleiß und Reibung.

Systemlösungen

Gerade hier wird die Stärke des "added competence"-Gedankens besonders deutlich. Entwicklungspartnerschaften mit unseren Kunden und die kontinuierliche interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Schaeffler Gruppe Industrie führen zu kundenspezifischen High-Performance-Systemen. So entstehen innovative mechatronische Lösungen, die Ihnen völlig neue Konzepte ermöglichen. Ein System aus Lager und Motor, montagefertig, perfekt abgestimmt und alles aus einer Hand.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren