Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Drehverbindungen

Für kompakte Antriebskonzepte: Vierpunktlager können mit Innen- oder Außenverzahnung geliefert werden
 
Spart eine Lagerstelle: INA-Kreuzrollenlager XSU nehmen radiale und axiale Belastungen, Kippmomente sowie beliebige Lastkombinationen auf
 
 

Mehr Sicherheit für große Lagerstellen

Nicht immer wird in Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen nur das "kleine" Lager benötigt. Nehmen Sie das Beispiel Abfüllanlage. Für die sichere Lagerung der metergroßen Produktfüller, Verteilsterne oder Rinser zur Flaschenreinigung ist die Leistungsfähigkeit von großen Drehverbindungen gefragt. Unbedingte Zuverlässigkeit bei feuchten, aggressiven Umgebungsbedingungen ist hier gefordert.

Mit einem umfangreichen Sortiment an Drehverbindungen sind wir auf Ihre hohen Ansprüche eingestellt. Wählen Sie selbst: Vierpunktlager oder Kreuzrollenlager, leichte oder schwere Baureihe, mit Verzahnung innen oder außen, abgedichtet ... Von "klein" bis "groß" – jetzt neu bis vier Meter Durchmesser – erstreckt sich unser Lieferprogramm. Damit sollte auch für die größte Anlage in der Branche das passende Lager dabei sein! Bei der Auswahl der für Sie optimalen Lösung unterstützen wir Sie übrigens gern.

Und wenn Ihre Konstruktionsidee mit einem Standardlager doch nicht umzusetzen ist, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Sonderlösung.

Ob Standard oder maßgeschneidert, eines ist immer gewährleistet: Sie erhalten ein Qualitätsprodukt der Schaeffler Gruppe – zuverlässig, präzise und wirtschaftlich.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren