Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

medias®
KONTAKT
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

Service

Lagerauslegung mit Bearinx®: Betriebssicherheit der Lagerung in der Kundenanwendung durch Modellierung aller Randbedingungen
 
medias® steht Ihnen kostenlos zur Verfügung
 
 

Kalkulierte Sicherheit mit Bearinx®

Das beste Produkt nützt nichts, wenn es falsch eingesetzt wird. Profitieren Sie deshalb bei der Lagerauslegung und -berechnung von den Erfahrungen und dem Wissen unserer Ingenieure.

Mit dem Berechnungsprogramm Bearinx® beispielsweise können Wälzlager detailliert analysiert werden – bis zum einzelnen Wälzkontakt. In stufenweisen Optimierungsschritten kann mit dem Einfluss unterschiedlicher Kenngrößen und Umgebungsbedingungen experimentiert werden. An den Ergebnissen lässt sich erkennen, wie die Lagerung in den verschiedenen Lastzuständen beansprucht wird. Das Programm ermöglicht eine anwendungsgerechte Dimensionierung: In der Simulation lässt sich durch die Veränderung von Position, Bauform oder Baugröße des Lagers schnell kostengünstig die anwendungsoptimale Konstruktion ermitteln.

Abgerundet wird der Berechnungsserivce der Schaeffler Gruppe durch FEM-Analysen, dynamische Simulationen oder Messungen beim Kunden vor Ort.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren