Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
IDAM
 

IDAM-Direktantriebe sind technologisch führend und bieten für jede Anwendung die perfekte Lösung. Somit ist IDAM der richtige Partner für Ihr wirtschaftliches Produkt.

IDAM

 
KONTAKT
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2014-03
IDAM-Direktantriebe
Für jede Anwendung die perfekte Lösung rund um den Globus.

 
Anwendungen

Direktantriebslösungen

IDAM INA – Drives & Mechatronics

Die optimale Kombination der Leistungen von INA Rundtischlagern mit direkt angetriebenen Achsen bietet nun die IDAM INA – Drives & Mechatronics zugegriffen werden. Dieses Unternehmen fungiert als Kompetenzzentrum für Direktantriebstechnik und Mechatronic innerhalb der Schaeffler Gruppe Industrie. Diese kann damit systemübergreifende direkt antriebene Lösungen für jede lagergestützte Bewegung anbieten.

Das IDAM-Portfolio beinhaltet lineare and rotative AC Synchron- und Reluktanzmotoren (zum Beispiel Zwei-Koordinaten Antriebe in einer Ebene mit Luftlagern). Diese decken nicht nur ein weites Spektrum von Abmessungen und Leistungsparametern ab, sondern auch alle Komponenten, die zu einer effektiven Betriebsüberwachung erforderlich sind wie Servo-Verstärker, Regler, Power Units und Compact Controls. IDAM liefert zudem hochgenaue XY-Positioniertische, Transmissionseinheiten für Aufzüge und andere Komplettlösungen. Das Unternehmen verfügt über eine vorzügliche Erfahrung mit Werkzeug- und Sondermaschinen sowie in der Konstruktion, Automatisierungstechnik, Elektronikherstellung, Mess- und Medizintechnik sowie mit optischen Geräten und mit Aufzügen.

 
 

RE Reihe

IDAM bietet individuelle Direktantriebslösungen von höchster Leistungsdichte. Torquemotoren der Reihe RE (Rotor External / Außenläufer) sind prädestiniert für Schleif- und Fräsmaschinen, Maschinenzentren, HSC-Maschinen, Werkzeugwechsler, Schneideköpfe, Schwenkachsen und Rundtische.

Die Vorteile dieser Baureihe: hohe Kraftdichte bei kleinsten Hüllkreisen durch abgestimmte Einzelkomponenten, kompaktes Design, hohe Dynamik und Steifigkeit, hoch effizientes Kühlsystem, beste Werte bei synchronen Operationen, Wartungsfreiheit, anwendungsoptimierte Drehzahlen (rpm) und Wicklungen. Dieser Antrieb ist kompatibel mit allen marküblichen Controllern und Control Units.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren