Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Anwendungen

Rundtischlager

INA-Lösungen für Rundtischlagerungen

Die Schaeffler Gruppe Industrie verfügt über eine exzellente Auswahl von geometrisch austauschbaren Rundtischlagern.

Das Produktspektrum beginnt bei der bewährten YRT Reihe für Standardanwendungen wie in Rundtischen und Schwenkfräsköpfen, wo Anforderungen an hohe Steifigkeit und geringe Wartung bei geringeren Drehzahlen und kurzen Bearbeitungszeiten gestellt werden. Die RTC Reihe deckt dagegen den Hochgenauigkeitssektor ab und ist die richtige Wahl für Anwendungen mit Forderungen nach höchster Laufgenauigkeit. Das zweireihige Axialschrägkugellager der ZKLDF Reihe ist für höchste Drehzahlen bei hohen Einschaltdauern vorgesehen. Die Lager der Reihe ZKLDF sind besonders für den Einsatz mit Fettschmierung geeignet.

 
 

Das leistungsstärkste Produkt der Produktpalette ist die Baureihe YRTS, die speziell für direkt angetriebene Rundtischachsen entwickelt wurde. Hohe Drehzahleignung, d. h. niedriges Reibmoment in Kombination mit hoher Steifigkeit zeichnen es aus. Einen hohen Zusatznutzen bietet das integrierte Messsystem, das optional für alleRundtischlager wählbar ist.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren