Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
ANWENDUNGSTECHNIK
 
Anwendungen

Hauptspindellager

 

Thermisch robust für Motorspindeln

Das neue Hochgenauigkeits- Zylinderrollenlager FAG N..-TR mit radial nachgiebigem Außenring bietet erstmalig gerade für die Loslagerstelle der Motorspindel einen hervorragenden Ausgleich von Temperaturschwankungen bei höchster Drehzahleignung. Die optimierte Schmierstoffverteilung sowie ein niedrigeres Temperaturniveau im Betrieb garantieren die sichere Loslagerfunktion zusätzlich.

 
 

Neue Hochleistungsbaureihe für Hauptspindeln

Die neue FAG Hochleistungsbaureihe für Spindellager RS zeichnet sich durch besondere Robustheit ebenso aus wie durch eine sehr hohe Drehzahleignung. Der Einsatz dieser großkugeligen Lager mit grundsätzlich 20° Druckwinkel sorgt bei Hauptspindeln für nachhaltige Kosteneinsparungen über deutlich erhöhte Standzeiten und neue Design- Optionen.

 
 

X-life ultra Lager

X-life ultra Lager sind Hybrid-Spindellager mit Ringen aus dem Hochleistungsstahl Cronidur 30, der speziell für kritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde. Sie haben eine deutlich erhöhte Lebensdauer und sind absolut korrosionsfest. Am Markt sind sie bekannt als X.. Lager mit exzellenten Tragzahlen und den höchsten erreichbaren Drehzahlen weltweit. Sie verlängern die Standzeiten um ein Vielfaches und steigern die Wirtschaftlichkeit der Werkzeugmaschine enorm.

 
 

Loslager-Lösungen

FAG bietet das profilierteste Spektrum zur Lösung der Loslagerfunktion in Werkzeugmaschinenspindeln weltweit. Es reicht von ein- und zweireihigen Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlagern über Floating Displacement Lager bis hin zu kompakten einbaufertigen Einheiten.

Die schnelldrehenden Floating Displacement Lager haben einen Rillenkugellager-Außenring, Keramikkugeln und einen Zylinderrollenlager-Innenring aus Cronidur 30. Sie sind als offene, abgedichtete oder DLR Versionen mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung wählbar. Die anwendungsspezifischen Loslagereinheiten stehen ebenfalls in allen Varianten zur Verfügung.

 
 

Abgedichtete Spindellager

FAG B..2RSD und XCS, HCS and HSS sind berührungslos abgedichtet und für die gesamte Gebrauchsdauer gefettet.

 
 

Lager speziell für angetriebene Werkzeuge

Die neuen FAG-PTB-Lager wurden speziell für angetriebene Werkzeuge entwickelt. Über den 30°-Druckwinkel eignen sie sich besonders für die Aufnahme hoher Axialkräfte. Sie sind gegen Spindellager der Baureihen B719 und B70 direkt austauschbar und bieten noch genauere Bearbeitungsergebnisse und höhere Zerspanleistungen für die Anwendung.

 
 

Schnell laufend für Hauptspindeln

Die neuen schnell laufenden Axiallager FAG BAX weisen eine hohe axiale Belastbarkeit und Steifigkeit auf, erreichen aber zugleich die Drehzahleignung von Hauptspindellagern. Damit eignen sich diese Lager mit 30° Druckwinkel, gerade in Kombination mit schnell drehenden ein- oder zweireihigen Zylinderrollenlagern der Bauformen N beziehungsweise NN30, hervorragend für Anwendungen in Frässpindeln und Bearbeitungszentren.

 

Publikationen

 
 
 
 
Hochgenauigkeitslager Spindellager Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager Axial-Schrägkugellager
Katalog | 2016-02 | 036789119-0000 | Deutsch

Hochgenauigkeitslager (SP 1)

Spindellager Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager Axial-Schrägkugellager

FAG Hochgenauigkeitslager für Hauptspindeln stehen für höchste Präzision und absolute Betriebssicherheit. Kontinuierlich steigern innovative FAG Spindellagerlösungen die Standards in Bezug auf Drehzahlen, Genauigkeit und Lebensdauer. Als Garant für den Erfolg des Systems Hauptspindel und des Gesamtsystems Werkzeugmaschine ist aber heute die Lagerkomponente allein nicht mehr ausreichend. Deutliche Leistungssteigerungen und Alleinstellungsmerkmale für den Kunden ergeben sich heute dann, wenn der Lagerhersteller mit einer erweiterten Systemkenntnis berät und entwickelt sowie mit Serviceleistungen bereitsteht. In engen Partnerschaften mit den Spindel- und Werkzeugmaschinenherstellern und im gemeinsamen Erfahrungswissen um die Anforderungen der Endanwender und deren Kunden liegt heute Potential, das zu einer Spitzenposition am Markt führt.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Hochgenauigkeitslager: Anfrage zur Lagerungsberechnung
Katalog | 2011-03 | 036789119-0000 | Deutsch

Hochgenauigkeitslager: Anfrage zur Lagerungsberechnung

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Hochgenauigkeitslager: Checkliste Spindellager-Montage (Beispiel)
Katalog | 2011-03 | 036789119-0000 | Deutsch

Hochgenauigkeitslager: Checkliste Spindellager-Montage (Beispiel)

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Hochgenauigkeitslager: Checkliste Spindellager-Montage (Formular)
Katalog | 2011-03 | 036789119-0000 | Deutsch

Hochgenauigkeitslager: Checkliste Spindellager-Montage (Formular)

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Sonderdruck | 2014-11 | 036846783-0000 | Deutsch

FAG BAX-Axiallager (SSD 16)

Schnell laufend für Hauptspindeln

Die neue Baureihe schnell laufender Axiallager (BAX) vereint hohe axiale Belastbarkeit und Steifigkeit mit der Drehzahleignung von Hauptspindellagern, Bild 1. Insbesondere in Kombination mit modernen, schnell drehenden Zylinderrollenlagern der Bauformen N10 und NN30 lassen sich hiermit schnell laufende Spindeln mit hoher axialer und radialer Steifigkeit und Belastbarkeit realisieren.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Sonderdruck | 2009-10 | 036846791-0000 | Deutsch

FAG N..-TR – Zylinderrollenlager (SSD 17)

Thermisch robust für Motorspindeln

Das neue Hochgenauigkeits- Zylinderrollenlager FAG N..-TR mit radial nachgiebigem Außenring bietet erstmalig gerade für die Loslagerstelle der Motorspindel einen hervorragenden Ausgleich von Temperaturschwankungen bei höchster Drehzahleignung. Die optimierte Schmierstoffverteilung sowie ein niedrigeres Temperaturniveau im Betrieb garantieren die sichere Loslagerfunktion zusätzlich.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Sonderdruck | 2009-11 | 036846805-0000 | Deutsch

FAG PTB – Power Tool Bearings (SSD 18)

Lager speziell für angetriebene Werkzeuge

Die neuen FAG-PTB-Lager wurden speziell für angetriebene Werkzeuge entwickelt. Über den 30°-Druckwinkel eignen sie sich besonders für die Aufnahme hoher Axialkräfte. Sie sind gegen Spindellager der Baureihen B719 und B70 direkt austauschbar und bieten noch genauere Bearbeitungsergebnisse und höhere Zerspanleistungen für die Anwendung.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Sonderdruck | 2013-07 | 036846813-0000 | Deutsch

FAG RS – Robust und Schnell (SSD 19)

Hochleistungsbaureihe für Hauptspindeln

Die neue FAG-Spindellager Baureihe RS verbindet die Robustheit und Tragfähigkeit großkugeliger Spindellager mit der hohen Drehzahleignung kleinkugeliger High-Speed-Baureihen. Lagerungen mit den neuen RS-Spindellagern sind unempfindlicher gegen Betriebs- und Umwelteinflüsse und eröffnen dem Anwender neue Möglichkeiten beim Design schnell drehender Spindeln für hohe Bearbeitungskräfte.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Technische Produktinformation | 2008-07 | TPI 164 D-D | Deutsch

Federvorgespannte FAG Loslagereinheiten

Die Schaeffler Gruppe Industrie liegt mit ihren Marken INA und FAG seit Jahrzehnten mit richtungsweisenden Hochgenauigkeits-Lagerlösungen für Vorschubspindeln, Hauptspindeln, Rundtische und lineare Führungseinheiten in Werkzeugmaschinen an der Spitze des Weltmarktes.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren