Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
KONTAKT
INA Direktantriebe

Linearmotoren Produktlinie

Produktspektrum

Motortypen Merkmale
Eisenlose Motoren
ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P hochdynamisch, coggingfrei, Fp bis 1000N, 2-phasig
ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P hochdynamisch, coggingfrei, Fp bis 1000N, 3-phasig
Nutenlose Motoren
FSM-2P-Serie flach, dynamisch, Fp bis 300N
Genutete Motoren
L1-3P-Serie kompakt, miniaturisierbar für kleinere Massen, Fp bis 1000N
L2-3P-Serie mit Präzisionskühlung, für den Maschinenbau, Fp bis 10.000N
L2D-3P-Serie Doppelkammmotor, effizient, dynamisch, Fp bis 10.000N
Reluktanzmotoren
LRAM-Serie Haltekraft 10N bis 400N, Auflösung 1-3µm
 
Eisenloser Linearmotor

Eisenloser Linearmotor

(1) Sekundärteil, U-Form
(2) Magnete
(3) Primärteil
(4) Wicklung
(5) Befestigungsleiste

 
Nutenloser Linearmotor

Nutenloser Linearmotor

(1) Sekundärteil, Magnetspur
(2) Magnetabdeckung, Edelstahl
(3) Abschlussblock
(4) Eingegossene Wicklung
(5) Flache Eisenplatte
(6) Primärteil

 
Genuteter Linearmotor

Genuteter Linearmotor

(1) Casting
(2) Wicklung
(3) Motoranbindung
(4) Eisenkern
(5) Magnethalterung
(6) Magnete

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren