Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
KONTAKT
Rollenumlaufeinheit RUE

Brems-Klemmelement BKE

Eigenschaften

  • bremsen ohne Fremdenergie
  • für Rollen- und Kugelumlaufeinheiten
  • werden für Antriebe eingesetzt, die eine zusätzliche Brems- oder Klemmfunktion benötigen
  • sparen aufwendige und teure Brems- Eigenanfertigungen
  • können auch als Notbremse eingesetzt werden
  • haben eine hohe statische Haltekraft (z.B. bei BKE TSX 35 ca. 3.000 N)
  • haben eine Reaktionszeit von <30 ms bei voller Bremskraft
  • haben spielfrei anliegende Bremsbacken
  • sind besonders für Linearmotoren in jeder Einbaulage geeignet
 
 

Funktionsweise

Hydraulische Bremsöffnung zwischen 55 und 90 bar

 
 

Verschleißausgleich

  • spielfrei anliegende Bremsbeläge
  • automatischer Verschleißausgleich

= GLEICHBLEIBEND KURZE REAKTIONSZEIT

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren