Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Anwendungen

Patientenliegen

Profilschienenführungen geben Patientenliegen einen sanften Lauf

Für das ruckfreie Positionieren, den „Sanftlauf“ der Liege ist eine Elektronik zuständig. Die passende Mechanik dazu liefern wir – in Form von leichtgängigen Profilschienenführungen mit hoher Tragkraft.

Eine Produktinnovation für alle Bereiche, in denen laute Geräusche störend wirken, ist „unsere Leiseste“ – eine 4-reihige Kugelumlaufeinheit, bei der durch Distanzelemente zwischen den Kugeln die Laufgeräusche deutlich vermindert werden konnten. Der geringe Verschiebewiderstand ermöglicht positionsgenaues Verfahren. Ein deutlicher Pluspunkt für unsere Lösung: Die Führung läuft praktisch wartungsfrei auf Lebensdauer – schon in der Standardausführung. Dafür sorgt ein Schmierstoffreservoir, das direkt neben den belasteten Laufbahnen integriert ist.

 
 

„Unsere Leiseste“: Distanzelemente senken den Geräuschpegel bei dieser Kugelumlaufeinheit

 
 

Für hohe Lasten: Sechs Kugelreihen bieten Sicherheit beim Einsatz unter hohen Belastungen

 
 

Für noch mehr Traglast: Flachkäfigführung für begrenzte Hübe

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren