Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
 

Technische Produktinformation | 2009-08
Wälzlagerungen für Konverter

 
Stahl-Herstellung

Konverter

Traglager

In schwenkbaren Konvertern wird Roheisen in Stahl umgewandelt. Dazu werden der Kohlenstoffgehalt gesenkt, unerwünschte Beimengungen entfernt und die Legierung zusammengestellt.

Die großen Gefäße werden mit speziellen Lagern und Gehäusen abgestützt.

Die Traglagerungen der Konverter werden hoch belastet und schwenken nur Bruchteile einer Umdrehung. Wirkungsvolle Dichtungen und geeignete Schmierung schützen das Wälzlager vor Umgebungsschmutz.

Die Konvertertraglager sind statisch ausgelegt und erreichen Standzeiten von mehr als 10 Jahren.

Eingesetzt werden Großlager mit Außendurchmessern von 620 bis 1720 mm und darauf abgestimmte Gehäuse.

 
 

Großrad

Über Ritzel und Großrad werden die Konvertergefäße in die verschiedenen Positionen geschwenkt:

  • zur Befüllung (Schrott, Roheisen)
  • in Blasstellung,
  • zur Probeentnahme
  • zum Abstich

Die Lager sind für den rauen Betrieb in der Stahlindustrie ausgelegt. Der große Schmutzanfall in der Umgebung wird durch wirkungsvolle Dichtungen vom Wälzlager gehalten.

Die Konvertergetriebelager sind statisch ausgelegt und erreichen Standzeiten von mehr als 10 Jahren.

Eingesetzt werden Großlager mit Außendurchmessern von mehr als 600 mm.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren