Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Bergbau

Schaufelradbagger

Die Schaufelradbagger bei RWE Power am Niederrhein sind die größten Bagger der Welt. FAG liefert Lager sowohl für die Getriebe als auch für die Schaufelradwelle.

RWE Power Bagger 291

  • Schaufelrad-Ø 21,6 m
  • Förderleistung 240 000 m3/Tag
  • Gesamtgewicht 13 500 t
  • Antriebsleistung des Schaufelrades 3360 kW
 

Geteilte Pendelrollenlager

Geteilte Pendelrollenlager sind bei der Lagerung von Schaufelradwellen üblich. Das ermöglicht sehr kostensparende Konstruktionen. Durch den schnellen Lageraustausch werden die Wartungskosten gesenkt und Anlagenstillstände drastisch reduziert.

Geteilte Zylinderrollenlager

Bei vielen Schaufelradbaggern sind die Getriebe für den Schaufelradantrieb direkt auf der Schaufelradwelle gelagert. Durch die angeschmiedeten Flansche ist eine Montage nur mit geteilten Zylinderrollenlagern möglich.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren