Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
Ventiltriebs- & Kettentriebsysteme

Nadellager

Nadellager sind sehr tragfähig, für hohe Drehzahlen geeignet und besonders montagefreundlich. Durch die dünnwandige Außenhülse und den fehlenden Innenring bauen Nadellager radial äußerst niedrig. Wird auf Schultern, Sprengringe usw. zur axialen Fixierung verzichtet, kann die Gehäusebohrung einfach und besonders wirtschaftlich ausgeführt werden.

Nadellager zeichnen sich aus durch:

  • niedrigen Bauraum
  • geringes Gewicht
  • hohe Tragfähigkeit
  • konstante Radialluft über die gesamte Lebensdauer des Lagers
  • Lebensdauergeschmierung
  • hohe Lebensdauer
  • kostengünstige Lösungen
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren