Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Nadellager

Schaeffler bietet unter der Produktmarke INA eine breite Palette an Nadellagerlösungen an

INA-Nadellager: VON Profis FÜR Profis

INA-Nadellager haben eine lange Tradition. Entsprechend ausgereift sind die Produkte, entsprechend breit ist das Spektrum. In Elektrowerkzeugen, bei denen der Einsatz von Massivnadellagern aufgrund geringerer Leistungsanforderungen nicht unbedingt notwendig ist, sind Hülsenlager die richtige Wahl. INA-Nadelhülsen haben viele Vorteile: kleinbauend, hoch belastbar, kostengünstig, gleich bleibende Qualität.
Darüber hinaus bietet Schaeffler für den Einsatz in Elektrowerkzeugen Axial-Nadellager in verschiedenen Größen mit Kunststoff- und Metallkäfig an.

Nutzen Sie eigentlich die volle Leistung?

Es gibt Einsatzzwecke, bei denen die Leistungsfähigkeit einer Katalog-Nadelhülse nicht voll ausgenutzt wird. Hier bieten Hülsenlager mit anwendungsbezogener Leistungsfähigkeit eine kostengünstige Alternative – unsere „customized performance HK“! Übrigens: Lebensdauertests zeigen, dass diese Nadelhülsen von INA längere Laufzeiten aufweisen als die Standard-Nadellager einiger anderer Anbieter.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren