Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
IDAM

IDAM-Direktantriebe sind technologisch führend und bieten für jede Anwendung die perfekte Lösung.

INA – Drives & Mechatronics

 
KONTAKT
Produktspektrum

Direktantriebe

Hervorragender Gleichlauf, höchste Geschwindigkeit: IDAM-Linearmotoren
 
Kraftvoll und dynamisch: Torque-Motoren als Innen- und Außenläufer
 
 

Antriebe und Systeme: dynamisch, flexibel, präzise

Direktantriebe der Schaeffler-Tochter IDAM (INA – Drives & Mechatronics) sind technologieführend und bieten für jede Anwendung die richtige Lösung. Zu den Pluspunkten der nahezu verschleißfreien Antriebe zählen hohe Drehzahl- und Geschwindigkeitsvarianz, sehr gute Dynamik und Steifigkeit und damit Bahntreue, hohe Endgeschwindigkeiten, hohes Beschleunigungs- und Bremsvermögen sowie höchste Positionier- und Wiederholgenauigkeit.

Angeboten werden lineare, rotative und 2-Koordinaten-Direktantriebe in einem breiten Größen- und Leistungsspektrum, sowie alle zu deren Betrieb nötigen Elektronikbaugruppen.

Linearmotoren

Prädestiniert für Druckmaschinen sind genutete Synchronmotoren der Serien L1, L2 und L2D sowie die eisenlosen ULIM-Typen. Diese zeichnen sich durch ein sehr gutes Kraft-Masse-Verhältnis und ihren hervorragenden Gleichlauf aus. Besonders eignen sie sich für Aufgaben, bei denen es auf höchste Bahngenauigkeit und konstante Geschwindigkeit ankommt.

Mit der Entwicklung der Motorenreihe L2 gelang die Verknüpfung von hoher Kraftausbeute (>10 N/cm2) mit exzellenten Gleichlaufeigenschaften und einem sehr guten Wirkungsgrad – also eine Kombination gerade der Eigenschaften, die im Druckmaschinenbereich gefragt sind.

Torque-Motoren

Hocheffiziente Torque-Motoren erlauben völlig neuartige Antriebskonzepte, zum Beispiel für den Hauptzylinder.

Genutete High-Torque-Synchronmotoren in Innen- und Außenläuferausführung bestechen durch effiziente Kraftausbeute, maximale Leistungsdichte, hohes Beschleunigungsvermögen sowie hohe Endgeschwindigkeiten. Diese Kraftpakete arbeiten berührungslos und verschleißfrei.

Systemlösungen

Entwicklungspartnerschaften mit unseren Kunden und die kontinuierliche interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Schaeffler Gruppe Industrie führen zu kundenspezifischen High-Performance-Systemlösungen. So entstehen direkt angetriebene Positioniersysteme auf höchstem technischen Niveau.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren