Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

RundtischlagerKugelumlaufeinheiten
 
KONTAKT
Anwendungen

CMP (Chemical mechanical polishing)

Eine Rundtischlagerung sorgt für den nötigen Feinschliff

Bei der Herstellung der Axial-Schrägkugellagereinheit ZKLDF nimmt man es bei INA sehr genau, konkret: P4-genau. Denn in diesem Bereich liegen Form- und Laufgenauigkeit der fertigen Lagereinheiten. So wird bei uns im Hochgenauigkeitsbereich-Bereich geschliffen, damit Sie später im Nano-Bereich läppen und polieren können.

Eine schwingungsarme Lagerung der schnelllaufenden Schleif- oder Poliertische mit INA-Rundtischlagern rechnet sich für Sie immer. Die erhöhte Steifigkeit und Präzision der Gesamtlösung durch den formstabilen, einteiligen Außenring ist nur ein Argument dafür. Ebenso überzeugen werden Sie bestimmt Vorteile wie die einfache Montage über anflanschbaren Innen- und Außenring oder auch die hohen Grenzdrehzahlen.

Und – last but not least – wäre da noch ein Kostenfaktor, den Sie nicht vernachlässigen sollten... Unsere Rundtischlager sind werkseitig definiert vorgespannt und müssen einfach nur noch angeschraubt werden. Ohne zusätzliche Einstellarbeiten. Eine rundum wirtschaftliche Kompaktlösung, nicht wahr?

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren