Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

NadelhülsenStütz- und Kurvenrollen
 
KONTAKT
Anwendungen

Reflow-Löten

Funktionssicherheit mit "unsichtbaren Helfern" von INA

Irgendwo auf der fertigen Leiterplatte befindet sich auch unser Silizium-Einkristall. Jedenfalls ein Stück davon. Und damit dieses auch den richtigen Kontakt zu seinen Nachbarn bekommt, muss es ganz zum Schluss noch durch den Lötofen.

Mit modernen Reflow-Lötanlagen erreicht man eine wirtschaftliche Massenproduktion. Der anspruchsvolle Lötprozess erfordert einen kontinuierlichen und funktionssicheren Umlauf der Leiterplatten-Transportkette. Hier sind "unsichtbare Helfer" von INA rund um die Uhr im Einsatz: nadelgelagerte Kurvenrollen. Sie garantieren eine gleichmäßige Transportgeschwindigkeit. Und das in einem weitem Temperaturbereich.

Doch die große Hitze ist nur ein Aspekt. Auch in der Vakuumzone des Lötofens geht es ganz schön "heiß her". Denn die hier eingesetzten Lagerungen dürfen nicht geschmiert werden. Gefragt sind also Komponenten mit besten Trockenlaufeigenschaften. Wie zum Beispiel fettfreie, versilberte INA-Nadelhülsen zur Schieberführung eines NIRO-Ventils.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren