Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Sonderdruck | 2007-09
Abgedichtete FAG Spindellager
Mit optimierter Befettung

 
KONTAKT
FAG Hauptspindellagerung

Abgedichtete Spindellager

 
 
 

Eigenschaften

  • Berührungslos abgedichtete Spindellager
  • Dichtscheibe am Aussenring, kleiner Dichtspalt am Innenring
  • Drehzahlen wie bei offenen Lagern
  • Austauschbar gegen Standard-Spindellager

Motorspindel

Hochgeschwindigkeits-Motorspindel mit Spitzendrehzahlen für ein Bearbeitungszentrum

  • Leistung: 40 kW
  • Geschwindigkeit: 18 000 U/min

Lager:

  • FAG X-life ultra Lager mit Keramikkugeln
  • Berührungslose Abdichtung
  • Ab Werk bereits für die gesamte Lebensdauer gefettet mit FAG Hochleistungsfett Arcanol L 75
  • Drehzahlen bis 2 Mio n · dm mit Fettschmierung

Berührungslose Spaltdichtungen

  • Von der Schachtel direkt in die Spindel – einbaufertig
  • For-life gefettet
  • Gesteigerte Leistung
  • Geschütztes Lager
  • Fett wird am Wälzkontakt gehalten
  • Saubere, einfache Montage
  • Ideal für vertikale Anwendungen

Vorteile

  • Für hohe Drehzahlen ausgelegt
  • Schutz des Lagers vor Verschmutzung bei der Montage
  • Einfaches, sauberes und effizientes Handling
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren