Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
KONTAKT
FAG Hauptspindellagerung

X-life ultra in Motorspindeln

Was ist X-life?

Umgesetztes ultimatives Lager Know-how, gepaart mit exzellenten Werkstoffen

  • Konstante Spitzenleistung – X-fach gesteigerte Lebensdauer
  • Ringe aus exzellentem Hochleistungsstahl (Cronidur 30)
  • Wälzkörper aus Keramik, spezielle Schmierstoffe
  • Systemkostensenkung durch hochwertige Lagerlösungen
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbereiche

Hochleistungs – Motorspindel mit X-life ultra Lagern

  • Leistung: 20 kW
  • Drehzahl: 16.000 min-1
  • Spindeln in Werkzeugmaschinen

    • Fräsmaschinen, Drehmaschinen
    • Schleifmaschinen, Bohrwerken...
    • Bearbeitungszentren

  • Anwendungen in der Raumfahrt / Flugzeug
  • Automobilanwendungen im Hochleistungsbereich
 
 

Eigenschaften

Hybridlager mit Keramik-Wälzkörpern und Ringen aus Hochleistungsstahl Cronidur 30:

  • Feinere Mikrostruktur für gesteigerte Ermüdungslebensdauer
  • Hervorragendes Verhalten unter Mischreibungsbedingungen
  • Höhere zulässige Hertz'sche Flächenpressungen bei Drehzahlen, die bis zu 30% höher sind als bei konventionellen Hybridlagern
 
 

Werkstoffzusammensetzung

 
Werkstoff C N Si Cr Mo
100Cr6 1,00 - 0,25 1,45 -
Cronidur 30 0,31 0,38 0,55 15,2 1,02
440C 1,08 - 0,40 17,0 0,52
 
 

Werkstoffzusammensetzung

 
Werkstoff Härte üblicher Betriebs- temperatur- einsatz- bereich Biege- wechsel- festigkei Bruchdehnung
längs quer
[HRC] [°C] [MPa] [%]
100Cr6 >58 120 790 1,0 0,3
Cronidur 30 >58 200 1100 3,0 2,0
440C >58 120   0,2  
 
 

Vorteile

  • Extreme Korrosionsfestigkeit
  • Geeignet im Hochtemperaturbereich
  • Höhere zulässige Hertz'sche Flächenpressungen
  • Niedrigere Betriebstemperaturen
  • Gesteigerte Fettgebrauchs- und Lagerlebensdauer
  • Geringer Verschleiß
 
 

Kundenvorteile

  • FAG X-life ultra Lager erlauben höhere Drehzahlen unbd Flächenpressungen
  • Kleinere Lagergrößen ausreichend, dadurch Downsizing der Maschine möglich
  • Ölschmierung kann bis in höchste Drehzahlbereiche durch Fettschmierung ersetzt werden
  • Korrosionsfeste Lager
  • Verfügbar in allen Baureihen und Ausführungen (offen / abgedichtet / als DIRECT LUBE Lager)
  • Niedrigere Maschinenstillstandszeiten durch erhöhte Lagerlebensdauer
  • Reduzierte Systemkosten
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren