Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
KONTAKT
INA Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

INA-Rundtischlager YRTM

Zusammenfassung

  • magnetisches Mess-System
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • einfachster Zugang zur Rundtischoberfläche (Strom / Hydraulik / Luftleitungen)
  • Bauraum identisch zu YRT: austauschbar
  • einfache Montage und Einstellung durch Einstell- und Diagnose-Software
 
 

Messsystem

Die MEKO-Messeinheit ist leicht zugänglich untergebracht und kann einfach ausgetauscht werden.

Aufbau der Maßverkörperung

  • Abstandskodierung alle 15°
  • Inkrementalsignal 1 Volt ss
  • Lagergrösse / Genauigkeit:

    • YRTM 180 / ± 5"
    • YRTM 200 / ± 3"
    • YRTM 260 / ± 3"
    • YRTM 325 / ± 3"
    • YRTM 395 / ± 3"

 
 

Montagevergleich

  • Konventionelle Lösung (1)
  • INA-Rundtischlager mit integriertem Mess-System (2)
 
 

Lieferumfang

Die INA-Rundtisch-Lagereinheit mit integriertem Mess-System besteht aus:

  • Axial-Radiallager YRTM mit Maß-Verkörperung
  • MEKO-Messelektronik mit 2 Mess-Köpfen und Auswert-Elektronik
  • MEKO-EDS Einstellungs- und Diagnose-Software