Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
KONTAKT
INA Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

Lager für Präzisionsachsen YRTSpeed

Eigenschaften: Lagerung

Niedriges Lager-Reibungsmoment

  • hohe Grenzdrehzahlen, geringe Antriebsverluste und Lagererwärmung
  • ideal für die Kombination mit Torque-Motoren

Hohe Steifigkeit der Lagerung

  • Anforderungen "hohe Steifigkeit" und "hohe Drehzahl" sind kein Widerspruch mehr
  • bestens geeignet z. B. für Rundtische für kombinierte Bearbeitungsaufgaben Fräsen / Drehen
 
Reibmomentvergleich

  • Konventionelle Lösung (1)
   
 
Beharrungs-
temperaturvergleich


Lagererwärmung bei 20 °C Umgebungstemperatur und Prüfstandsbedingungen, Baugröße d=325

  • Konventionelle Lösung (1)
y: Lagerbeharrungstemperatur / °C  
 
Kippsteifigkeitsvergleich

Bei allen Baugrößen wird die Kippsteifigkeit herkömmlicher Lagerungskonzepte wie z. B. YRT deutlich übertroffen.
x: Kippsteifigkeit [KNm/mrad]  
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren