Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

INA-Axial-Schrägkugellager ZKLDF
 
KONTAKT
INA Genauigkeitslager für kombinierte Lasten

Lager für Präzisionsachsen ZKLDF

Eigenschaften

  • zweireihiges Schrägkugellager mit 60° Druckwinkel
  • anflanschbarer Außen- und Innenring
  • geteilter Innenring mit definiertem Spalt zur Abstimmung der Vorspannung
  • hohe Grenzdrehzahl auch bei Fettschmierung
 
 

Anwendung

 
 

Genauigkeit

 
Bohrung
d in mm
Plan- und Rundlauf
normal ±mm eingeengt ±mm
50 2 1
80 - 150 3 1,5
180 - 200 4 2
260 - 460 6 3
580 - 650 10 5
850 - 950 12 6
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren