Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
KONTAKT
INA Gewindetrieblager

Axial-Schrägkugellager DKLFA

Eigenschaften

  • einfache Montage durch anflanschbaren Außenring
  • für fest-fest gelagerte Spindeln
  • für vertikale Spindellagerung
 
 

Einbau vertikal

Vorschubspindellagerung mit ständiger Belastung in Hauptlastrichtung: Vertikalachse ohne Massenausgleich.

 
 
 
 

Einbau horizontal

Vorschubspindellagerung mit ständiger Belastung in Hauptlastrichtung: Fest-fest Lagerung.

 
 
Tragfähigkeit

  • DKLFA 30100.2RSstandard (1)
  • DKLFA 30110.2RSschwere Reihe (2)

  • dyn. Tragzahl C (A)
  • stat. Tragzahl C0 (B)

y: Tragzahl [kN] (vertikal)  
 
Lebensdauer

Fest-fest-gelagerter Gewindetrieb: Einfluss der tatsächlichen Betriebstemperatur auf die nominelle Lebensdauer.

  • Kugelgewindetrieb KGT 40
  • Erwartete Erwärmung im Betrieb Tc=6K
x: Erwärmung der Spindel im Betrieb ΔT [°C]
y: nominelle Lebensdauer [h]
 
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren