Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Papierherstellung

Sektionsleitwalze (Kalander- und Schlussgruppe)

Sektionsleitwalzen sind dreigeteilte Umlenkwalzen für die Papierbahn, die einen Superkalander durchläuft. Für die Lagerung der Einzelsegmente werden reibungsarme Pendelkugellager eingesetzt. Dadurch kann im Lagerbereich die Manteltemperatur niedrig gehalten werden. Die Nachschmierung erfolgt über Schmiernut und Schmierbohrungen im stillstehenden Innenring. Verwendet werden Schmierfette mit günstigem Reibungsverhalten und langer Standzeit.

  • Drehzahl ~1600 1/min
  • Belastung ~ 3 kN
  • Schmierung: Fett
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren