Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Papierherstellung

Zentral-Presswalze (Nasspartie)

Gegen die Zentral-Presswalze moderner Presspartien werden eine oder mehrere (Saug-)Presswalzen gedrückt, um das Wasser aus der feuchten Papierbahn zu pressen. Die Zentral-Presswalze ist massiv, aus Granit oder Stahl mit einer Beschichtung. Wegen Wellendurchbiegungen und hohen Belastungen werden an allen Positionen Pendelrollenlager eingesetzt. Alle Lager sind an einer zentralen Ölversorgung angeschlossen.

  • Drehzahl ~350 1/min
  • Belastung 300 kN
  • Schmierung CLP 150
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren