Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Papierherstellung

Formierwalze (Nasspartie)

Die Formierwalze ist die erste Walze, über der die Papierbahn gebildet wird. Durch kleine Bohrungen in der Zylinderoberfläche wird das Wasser abgesaugt. Die Größe der Hauptlager auf der Führerseite ist durch die Saugkastenabmessungen konstruktiv vorgegeben. Wegen Wellendurchbiegungen und hohen Belastungen werden an allen Positionen Pendelrollenlager eingesetzt. Alle Lager sind an einer zentralen Ölversorgung angeschlossen.

  • Drehzahl ~300 1/min
  • Belastung/Hauptlager 200 kN
  • Schmierung CLP 150
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren