Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Papierherstellung

Breitstreckwalzen

Breitstreckwalzen werden in der Nass- und Trockenpartie sowie in der Veredelung und Weiterverarbeitung eingesetzt. Auf einer gebogenen Achse sind bis zu 25 Segmente gelagert. Die Belastung der umlaufenden Außenringe der Rillenkugellager ist gering.

Die Lager sind „for life“ geschmiert. Die Umgebungstemperaturen variieren je nach Position zwischen 40 und 150 °C. Bei modernen, großen Anlagen werden heute Hybrid-Rillenkugellager mit reduzierter Kugelanzahl eingesetzt, um längere Standzeiten zu erreichen.

  • Drehzahl ~1300 1/min
  • Belastung ~ 2 kN
  • Schmierung: Fett
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren