Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
Stoffaufbereitung

Refiner

Refiner in der Stoffaufbereitung mahlen das Fasermaterial.
Vorbehandelte Hackschnitzel oder eingedickte Faserstoffsuspension werden den mit „Messerleisten” ausgerüsteten Mahlscheiben mittig zugeführt.

Es treten extrem hohe Drehzahlen mit hohen Belastungen auf. Axial ist ein Gleitlager eingesetzt und radial wird die Welle durch zwei Spezial-Zylinderrollenlager geführt. Ölumlaufschmierung mit direkter Einspritzung ist Standard.

  • Durchsatzleistung ~100 t/Tag
  • Drehzahl 1800 min (60HZ)
  • Belastung > 1000 kN (axial)
  • 65 bzw. 10 kN (radial)
  • Schmierung CLP 68
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren