Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2013-04
Immer der Sonne nach
Lagerlösungen für Nachführsysteme

 
KONTAKT
Anwendungen

Nachgeführte Photovoltaikanlagen

Photovoltaik-Panel
Photovoltaik-Panel
 
Konzentrierende Photovoltaik
Konzentrierende Photovoltaik
 
 

Nachführysteme für Photovoltaikanlagen steigern die Effizienz beim Einfangen von Sonnenenergie erheblich. In den gemäßigten Breiten ermöglichen nachgeführte Photovoltaikanlagen bis zu 40% mehr Leistung im Vergleich zu fest installierten Einheiten. Bewegliche Elemente können jedoch Wartungsaufwand verursachen, der die Wirtschaftlichkeit eines Projektes reduziert.

Daher gilt der Grundsatz: hohe Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten

Hoher Preisdruck fordert wirtschaftliche Lösungen zum Beispiel aus Großserienfertigung. Die spanlos hergestellten Schrägrollenlager der Baureihe AXS können in vorhandene und neue Konstruktionen integriert werden und ermöglichen kompakte und lebensdauergeschmierte Lagerungen. Wartungsfreie INA-Metall-Polymer-Verbundgleitlager mit guten Notlaufeigenschaften sind ein weiteres wirtschaftliches Beispiel.

Photovoltaik-Konzentratorkraftwerke fokussieren Sonnenstrahlen auf hocheffiziente Mehrfachsolarzellen und benötigen wie solarthermische Anlagen eine sehr genaue Nachführung. Kompakte Schneckengetriebe übernehmen hier beispielsweise die Ausrichtung der Anlage mit einer Genauigkeit von Zehntelmillimetern. Die Schaeffler-Ingenieure betrachten das Aggregat als System und wählen mit dem selbst entwickelten Berechnungsprogramm Bearinx® die optimalen Lager unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen aus.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren