Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Axial-Rollenlager
KONTAKT
Produktspektrum

INA-Axial-Schrägrollenlager

Schaeffler hat mit den Axial-Schrägrollenlagern AXS eine sehr tragfähige Lagerreihe mit besonders kleinem Querschnitt entwickelt.

Typische Anwendungen sind Spiegelverstellungen. In zweiachsigen Antriebseinheiten ermöglichen die Wälzlagerungen die Bewegung von Azimut- und Elevationsachse.

Axial-Schrägrollenlager AXS bestehen aus dünnen, spanlos gefertigten Lagerringen, zwischen denen gespritzte Kunststoffkäfige mit Zylinderrollen angeordnet sind. Die Lager nehmen axiale sowie radiale Lasten und Kippmomente auf. Bei paarweisem Einbau werden selbst hohe Belastungen sicher übertragen. Axial-Schrägrollenlager eignen sich für O- und X-Anordnung.

 

Vorteile:

  • hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit
  • exakte Führungsgenauigkeit
  • kleiner axialer und radialer Bauraum
  • besonders für niedrige Drehzahlen geeignet
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren