Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Gleitlager
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2014-04
Gleitlager mit ELGOTEX®
wartungsfrei – verschleißfest

 
KONTAKT
Produktspektrum

INA-Gleitlager

 
 
Metall-Polymer-Verbundgleitlager

Metall-Polymer-Verbundgleitlager sind eine wirtschaftliche Alternative für Anwendungen mit kleinstem Bauraum und vergleichsweise hoher Gleitgeschwindigkeit. In Solarkraftwerken können sie für die Lagerung von Nachführsystemen, zum Beispiel der Elevationsachse, eingesetzt werden. Die Gleitlager sind als Buchsen und Bundbuchsen sowie als Anlaufscheiben, Halbschalen und Streifen erhältlich.

Vorteile:

  • wartungsarm oder wartungsfrei
  • verschleißarm
  • konstant niedrige Reibwerte über die gesamte Laufzeit
 
 
 
Gleitbuchsen mit ELGOTEX®

Gleitbuchsen mit ELGOTEX® sind unempfindlich gegen Stöße und Verkippungen. Kundenspezifische Lösungen, mit zum Beispiel Sonderabmessungen oder speziellen Toleranzen, sind auf Anfrage möglich. Die Lager gibt es auch mit integrierter Dichtung.

Vorteile:

  • wartungsfrei
  • äußerst robust
  • sehr gutes Dämpfungsverhalten
  • geringer Verschleiß bei gleichbleibendem Reibwert (Trockenschmierung)
  • schmutzresistent
  • korrosionsbeständig
 
 
 
Gleitbuchsen mit ELGOGLIDE®

Gleitbuchsen mit ELGOGLIDE® besitzen ein gutes Dämpfungsverhalten. Als Schutz gegen Korrosion ist eine Lagerausführung mit zusätzlicher Beschichtung des Stahlstützkörpers möglich. Die Gleitbuchsen sind auch mit integrierter Dichtung erhältlich.

Vorteile:

  • wartungsfrei
  • höchste statische und dynamische Tragfähigkeit auf kleinem Bauraum
  • Trockenschmierung
  • besonders geringe Reibung
  • sehr kleines Losbrechmoment ohne „Stick-Slip-Effekt“
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren