Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Spannlager
WEITERE INFORMATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2014-11
Korrosionsbeständige Produkte

 
KONTAKT
Produktspektrum

INA-Spannlager und -Gehäuseeinheiten

Spannlager und Gehäuseeinheiten aus Grauguss, Stahlblech und Kunststoff werden je nach Kraftwerkstyp und individueller Konstruktion zum Lagern der Elevationsachse in einachsigen Nachführsystemen eingesetzt. Die Lager gibt es in verschiedenen korrosionsgeschützten Ausführungen, beispielswiese mit Corrotect®-Beschichtung. INA-Spannlager und -Gehäuseeinheiten sind mit besonders korrosions- und alterungsbeständigem Lithiumseifenfett gefüllt. Sie sind auch mit Vier- und Sechskantbohrung verfügbar. Zur vereinfachten Montage sind Gehäuse auch in geteilter Ausführung erhältlich und mit verschiedensten Gleitlagern einsetzbar.

 
 
 

Vorteile:

  • besonders wirtschaftlich – ohne technische Kompromisse
  • montagefreundlich
  • robust und zuverlässig
  • Vermeidung von Fluchtungsfehlern durch Winkeleinstellbarkeit
 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren