Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Laufrollen
KONTAKT
Produktspektrum

INA-Laufrollen

INA-Laufrollen werden auf Schienensystemen für die Verstellung der Azimutachse von Solarmodulen oder zum Schwenken von Parabolspiegeln eingesetzt. Sie kommen in Photovoltaik-, Stirling- und Solarturm-Kraftwerken zur Anwendung. Die Rollen sind als Nadellager, Kugellager, Zylinderrollenlager oder Gleitlager ausgeführt. Diese Lager nehmen hohe radiale Kräfte und axiale Kräfte in beiden Richtungen auf.

Das INA-Laufrollenprogramm umfasst mehr als 3.000 Grundausführungen für alle gängigen Einsatzfälle.

 

Vorteile:

  • bauraumklein, kompakt
  • zuverlässig und verschleißfest
  • wartungsarm oder wartungsfrei

Die technische Überlegenheit einer INA-Laufrolle gegenüber herkömmlichen Komponenten ergibt sich vor allem aus der niedrigeren Flächenpressung.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren