Schaeffler Österreich

 
 
 
 
 
 
KONTAKT
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2010-10
Axial-Schrägrollenlager bei kleinstem Querschnitt hoch tragfähig

 
Fahrräder & elektrische Fahrräder

Rahmen/Schwinge

Mountainbikes werden für den Einsatz abseits befestigter Straßen, im Wald oder in den Bergen gebaut. Die Fahrt im unwegsamen Gelände verlangt den im Mountainbike eingesetzten Lagern einiges ab: Sie müssen unempfindlich sein gegen Schmutz und Spritzwasser und Stöße absorbieren können, die beim Befahren unbefestigter Wege oder bei Sprüngen auf das Mountainbike einwirken.

INA-Axial-Schrägnadellager (AXS) sind hier perfekt geeignet, um die kritischen Stützpunkte zwischen Schwinge und Rahmen zu verstärken. Das AXS verfügt über eine lange Lebensdauer bei hoher Beanspruchung. Da es einen Linien- statt eines Punktkontakts hat, unterstützt es die Verbindung besser als ein Kugellager und besitzt eine höhere Tragfähigkeit.

Das Lager sorgt für hohe Rahmenstabilität, erhöht die Lebensdauer und bewirkt, dass sich das Fahrrad für den Nutzer massiv und damit hochwertig anfühlt.

 

Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Akzeptieren